Global icon

FX5-68S2A-DSA(71)

CL0575-0108-0-71

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • FX5-68S2A-DSA(71)
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
  • FX5-68S2A-DSA(71)
  • CL №
  • CL0575-0108-0-71
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Шаг контактов
  • 1.0 mm
  • Шаг монтажа
  • 1.0 mm
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • Высота стыка (мин.)
  • Высота стыка (макс.)
  • Выста стыка
  • Количество контактов
  • 68
  • Заметки по числу позиций
  • Плавающий дизайн
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 500
  • Тип монтажа
  • Метод сквозного отверстия
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Номинальная сила тока
  • 0.5 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 100.0 V
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
  • 0.1 μm
  • Металлические экраны
  • Тип крепления
  • Цвет корпуса
  • Бежевый
  • Очитстка печатной платы
  • позиционирующий штырь
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • No
  • Выдерживаемое напряжение
  • 300 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • 50.0 mΩ Max.
  • Длина разъема
  • 43.0 mm
  • Ширина разъема
  • 6.0 mm
  • Высота разъема
  • 9.1 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • 1.6 mm Max.
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 30 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 2.83 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 1500 PCS
  • Примечание

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой угол  
Розетка 
Прямой угол  
Розетка 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.