FX15-2830PCFB
CL0575-2002-0-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- FX15-2830PCFB
- Тип разъема
- Контакт
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
- FX15-2830PCFB
- CL №
- CL0575-2002-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.1 μm
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 30
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 28
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
- -40 ℃
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
- Клавиша
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
- LVDS
- Скорость передачи данных
- 2.5 Gbps
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1517, 1571
- Мин. диаметр изоляции провода
- 0.72 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 20000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.012 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 20000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FX15-2830PCFB_CL0575-2002-0-00_2DDrawing_0000918203.pdf: 84 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FX15-2830PCFB_CL0575-2002-0-00_2DDrawing_0000470779.pdf: 77 KB]
- Лист спецификаций - English [FX15-2830PCFB_CL0575-2002-0-00_SpecSheet_0000203706.pdf: 108 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FX15-2830PCFB_CL0575-2002-0-00_SpecSheet_0001053175.pdf: 106 KB]
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Корпус обжимного механизма |
Main unit of crimping machine | |
|
Аппликатор |