FX15-31P-C
CL0575-2101-2-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- FX15-31P-C
- Тип разъема
- Вилка
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
- FX15-31P-C
- CL №
- CL0575-2101-2-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 31
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
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Шаг контактов
- 1.0 mm
- Длина разъема
- 27.0 mm
- Ширина разъема
- 3.7 mm
- Высота разъема
- 13.45 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Yes
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- Покрытие контакта
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
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
- -55 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
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
- LVDS
- Скорость передачи данных
- 2.5 Gbps
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
- Лоток
- Отдел покупки
- 80 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 1.06 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1600 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FX15-31P-C_CL0575-2101-2-00_2DDrawing_0000916843.pdf: 228 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FX15-31P-C_CL0575-2101-2-00_2DDrawing_0000466869.pdf: 244 KB]
- Лист спецификаций - English [FX15-31P-C_CL0575-2101-2-00_SpecSheet_0000199836.pdf: 56 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FX15-31P-C_CL0575-2101-2-00_SpecSheet_0001052581.pdf: 55 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]