Global icon

FX15S-51P-C

CL0575-2103-8-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • FX15S-51P-C
  • Тип разъема
  • Вилка
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
  • FX15S-51P-C
  • CL №
  • CL0575-2103-8-00
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Количество контактов
  • 51
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
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 2
  • Шаг монтажа
  • 0.5 mm
  • Шаг контактов
  • 1.0 mm
  • Длина разъема
  • 37.0 mm
  • Ширина разъема
  • 4.0 mm
  • Высота разъема
  • 13.45 mm
  • Тип монтажа
  • Сторона крепления
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Yes
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Цикл соединения и рассоединения
  • Покрытие контакта
  • Толщина покрытия
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Способ соединения проводов
  • Обжим
  • Тип провода
  • Объемный проводник
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
  • Замок-защёлка
  • Клавиша
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • Yes
  • Сопротивление контакта
  • Выдерживаемое напряжение
  • Эксплуатационные характеристки
  • LVDS
  • Скорость передачи данных
  • 2.5 Gbps
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
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 64 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 1.56 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 1280 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Примечание