FX15S-51P-GND
CL0575-2117-2-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- FX15S-51P-GND
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Ground plate
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
- FX15S-51P-GND
- CL №
- CL0575-2117-2-00
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Ground plate
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- 34.2 mm
- Ширина разъема
- 11.4 mm
- Высота разъема
- 2.2 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- Покрытие контакта
- Никель
- Толщина покрытия
- 0.3 μm
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Клавиша
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
- LVDS
- Скорость передачи данных
- 2.5 Gbps
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 2500 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.62 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 2500 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FX15S-51P-GND_CL0575-2117-2-00_2DDrawing_0000918442.pdf: 157 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FX15S-51P-GND_CL0575-2117-2-00_2DDrawing_0000471705.pdf: 161 KB]
- Лист спецификаций - English [FX15S-51P-GND_CL0575-2117-2-00_SpecSheet_0000204394.pdf: 61 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FX15S-51P-GND_CL0575-2117-2-00_SpecSheet_0001053336.pdf: 69 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]