FX15SC-41S-0.5SV
CL0575-2205-8-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- FX15SC-41S-0.5SV
- Тип разъема
- Гнездо
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
- FX15SC-41S-0.5SV
- CL №
- CL0575-2205-8-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 41
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Шаг контактов
- 1.0 mm
- Длина разъема
- 32.4 mm
- Ширина разъема
- 5.5 mm
- Высота разъема
- 5.3 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Yes
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.1 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- -55 ℃
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
- Клавиша
- No
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- Yes
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- LVDS
- Скорость передачи данных
- 2.5 Gbps
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 1000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.97 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FX15SC-41S-0.5SV_CL0575-2205-8-00_2DDrawing_0000918723.pdf: 261 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FX15SC-41S-0.5SV_CL0575-2205-8-00_2DDrawing_0000472767.pdf: 265 KB]
- Лист спецификаций - English [FX15SC-41S-0.5SV_CL0575-2205-8-00_SpecSheet_0000205249.pdf: 134 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FX15SC-41S-0.5SV_CL0575-2205-8-00_SpecSheet_0001053565.pdf: 136 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]