Global icon

FX16M2-41S-0.5SH(30)

CL0575-3003-9-30

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • FX16M2-41S-0.5SH(30)
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
  • FX16M2-41S-0.5SH(30)
  • CL №
  • CL0575-3003-9-30
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Количество контактов
  • 41
  • Номинальная сила тока
  • 0.5 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 60.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 1
  • Шаг монтажа
  • 0.5 mm
  • Шаг контактов
  • 0.5 mm
  • Длина разъема
  • 32.85 mm
  • Ширина разъема
  • 5.55 mm
  • Высота разъема
  • 4.4 mm
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 50
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Толщина покрытия
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Способ соединения проводов
  • Тип провода
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
  • 80 ℃
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
  • Защёлка
  • Клавиша
  • Защита от касания пальцами
  • Металлические экраны
  • Yes
  • Сопротивление контакта
  • Выдерживаемое напряжение
  • 200 V Max.
  • Эксплуатационные характеристки
  • LVDS
  • Скорость передачи данных
  • 6.0 Gbps
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
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 1.0 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 100 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Примечание
  • 100 pieces / reel

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

3D модели, MCAD, Footprints, ECAD

Другие

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой  
Вилка 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.