FX16-21P-0.5SDL
CL0575-3321-4-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- FX16-21P-0.5SDL
- Тип разъема
- Вилка
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
- FX16-21P-0.5SDL
- CL №
- CL0575-3321-4-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 21
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 60.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Длина разъема
- 23.6 mm
- Ширина разъема
- 8.65 mm
- Высота разъема
- 6.55 mm
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Бежевый
- Способ соединения проводов
- Пайка
- Тип провода
- Микрокоаксиальный кабель, Экранированный FFC
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 40
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 36
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 80 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- Yes
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 200 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- V-by-One HS
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- 0.5 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 90 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.75 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1800 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FX16-21P-0.5SDL_CL0575-3321-4-00_2DDrawing_0000919918.pdf: 791 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FX16-21P-0.5SDL_CL0575-3321-4-00_2DDrawing_0000477358.pdf: 736 KB]
- Лист спецификаций - English [FX16-21P-0.5SDL_CL0575-3321-4-00_SpecSheet_0000209439.pdf: 137 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FX16-21P-0.5SDL_CL0575-3321-4-00_SpecSheet_0001054599.pdf: 149 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]