FX6-100S-0.8SV2(91)
CL0576-0128-4-91
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- FX6-100S-0.8SV2(91)
- Тип разъема
- Гнездо
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
- FX6-100S-0.8SV2(91)
- CL №
- CL0576-0128-4-91
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 0.8 mm
- Шаг монтажа
- 0.8 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 7.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 9.0 mm
- Выста стыка
- 7.0, 9.0 mm
- Количество контактов
- 100
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
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
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.1 μm
- Металлические экраны
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Коричневый
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Yes
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
- Сопротивление контакта
- 40.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 47.8 mm
- Ширина разъема
- 7.1 mm
- Высота разъема
- 6.0 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Труба
- Отдел покупки
- 11 PCS
- Pick-up плёнка
- Yes
- Масса
- 1.694 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 2288 PCS
Другие
- Примечание
- 11 pieces / tube , With tape for vacuum pick up and place .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FX6-100S-0.8SV2(91)_CL0576-0128-4-91_2DDrawing_0000893552.pdf: 214 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FX6-100S-0.8SV2(91)_CL0576-0128-4-91_2DDrawing_0000801712.pdf: 274 KB]
- Лист спецификаций - English [FX6-100S-0.8SV2(91)_CL0576-0128-4-91_SpecSheet_0000114147.pdf: 127 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FX6-100S-0.8SV2(91)_CL0576-0128-4-91_SpecSheet_0000974220.pdf: 76 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой
Розетка
Розетка