Global icon

FX6A-20P-0.8SV2(71)

CL0576-0241-7-71

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • FX6A-20P-0.8SV2(71)
  • Тип разъема
  • Розетка
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
  • FX6A-20P-0.8SV2(71)
  • CL №
  • CL0576-0241-7-71
  • Тип разъема
  • Розетка
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Шаг контактов
  • 0.8 mm
  • Шаг монтажа
  • 0.8 mm
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • Высота стыка (мин.)
  • 7.0 mm
  • Высота стыка (макс.)
  • 9.0 mm
  • Выста стыка
  • 7.0, 9.0 mm
  • Количество контактов
  • 20
  • Заметки по числу позиций
  • Плавающий дизайн
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 100
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Номинальная сила тока
  • 0.5 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 100.0 V
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
  • 0.1 μm
  • Металлические экраны
  • Тип крепления
  • Цвет корпуса
  • Коричневый
  • Очитстка печатной платы
  • позиционирующий штырь
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • No
  • Выдерживаемое напряжение
  • 300 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • 40.0 mΩ Max.
  • Длина разъема
  • 15.8 mm
  • Ширина разъема
  • 5.7 mm
  • Высота разъема
  • 7.0 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Труба
  • Отдел покупки
  • 33 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 0.31 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 4950 PCS
  • Примечание
  • 33 pieces / tube .

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.