FX27-100S-0.8SV
CL0577-1005-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- FX27-100S-0.8SV
- Тип разъема
- Гнездо
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
- FX27-100S-0.8SV
- CL №
- CL0577-1005-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- null
- Скорость передачи данных
- 2.5 Gbps
- Шаг контактов
- 0.8 mm
- Шаг монтажа
- 0.8 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 22.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- 22.0 mm
- Количество контактов
- 100
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Yes
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Металлические экраны
- No
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- No
- позиционирующий штырь
- Yes
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
- Yes
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 58.1 mm
- Ширина разъема
- 8.4 mm
- Высота разъема
- 10.6 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 150 PCS
- Pick-up плёнка
- Yes
- Масса
- 3.885 g
- Статичная чувствительность
- No
- Кол-во / Коробка
- 150 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FX27-100S-0.8SV_CL0577-1005-0-00_2DDrawing_0001310843.pdf: 691 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FX27-100S-0.8SV_CL0577-1005-0-00_2DDrawing_0001310841.pdf: 661 KB]
- Лист спецификаций - English [FX27-100S-0.8SV_CL0577-1005-0-00_SpecSheet_0001310844.pdf: 65 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FX27-100S-0.8SV_CL0577-1005-0-00_SpecSheet_0001310842.pdf: 136 KB]