FX8C-100P-SV2(92)
CL0578-0545-4-92
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- FX8C-100P-SV2(92)
- Тип разъема
- Вилка
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
- FX8C-100P-SV2(92)
- CL №
- CL0578-0545-4-92
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- PCIe Gen 3
- Скорость передачи данных
- 8.0 Gbps
- Шаг контактов
- 0.6 mm
- Шаг монтажа
- 0.6 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 7.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 12.0 mm
- Выста стыка
- 7.0, 12.0 mm
- Количество контактов
- 100
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.4 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
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
- -55 ℃
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
- Бежевый
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Yes
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
- Сопротивление контакта
- 80.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 36.6 mm
- Ширина разъема
- 6.5 mm
- Высота разъема
- 6.85 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 500 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 1.13 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Другие
- Примечание
- 1000 pieces / reel .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FX8C-100P-SV2(92)_CL0578-0545-4-92_2DDrawing_0000988929.pdf: 247 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FX8C-100P-SV2(92)_CL0578-0545-4-92_2DDrawing_0000826811.pdf: 245 KB]
- Лист спецификаций - English [FX8C-100P-SV2(92)_CL0578-0545-4-92_SpecSheet_0000409526.pdf: 73 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FX8C-100P-SV2(92)_CL0578-0545-4-92_SpecSheet_0000992692.pdf: 73 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо