Global icon

FX8C-140S-SV5(93)

CL0578-0827-6-93

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • FX8C-140S-SV5(93)
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
  • FX8C-140S-SV5(93)
  • CL №
  • CL0578-0827-6-93
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • PCIe Gen 3
  • Скорость передачи данных
  • 8.0 Gbps
  • Шаг контактов
  • 0.6 mm
  • Шаг монтажа
  • 0.6 mm
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • Высота стыка (мин.)
  • 10.0 mm
  • Высота стыка (макс.)
  • 16.0 mm
  • Выста стыка
  • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0 mm
  • Количество контактов
  • 140
  • Заметки по числу позиций
  • Плавающий дизайн
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 50
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Номинальная сила тока
  • 0.4 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 100.0 V
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
  • 0.1 μm
  • Металлические экраны
  • Тип крепления
  • Цвет корпуса
  • Бежевый
  • Очитстка печатной платы
  • позиционирующий штырь
  • Yes
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 300 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • 80.0 mΩ Max.
  • Длина разъема
  • 48.6 mm
  • Ширина разъема
  • 7.0 mm
  • Высота разъема
  • 8.95 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 500 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Yes
  • Масса
  • 2.34 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 500 PCS
  • Примечание
  • 1000 pieces / reel , With tape for vacuum pick up and place .

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой  
Вилка 
Прямой  
Вилка 
Прямой  
Вилка 
Прямой  
Вилка 
Прямой  
Вилка 
Прямой  
Вилка 
Прямой  
Вилка 
Прямой  
Вилка 
Прямой  
Вилка 
Прямой  
Вилка 
Прямой  
Вилка 
Прямой  
Вилка 
Прямой  
Вилка 
Прямой  
Вилка 
Прямой  
Вилка 
Прямой  
Вилка 
Прямой  
Вилка 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.