FX18-120P-0.8SH
CL0579-0006-6-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- FX18-120P-0.8SH
- Тип разъема
- Вилка
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
- FX18-120P-0.8SH
- CL №
- CL0579-0006-6-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- PCIe Gen.4
- Скорость передачи данных
- 16.0 Gbps
- Шаг контактов
- 0.8 mm
- Шаг монтажа
- 0.8 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Количество контактов
- 120
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Тип монтажа
- SMT, THR
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- 3.0 A
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
- Сопротивление контакта
- 90.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 59.9 mm
- Ширина разъема
- 13.8 mm
- Высота разъема
- 9.5 mm
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 40 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 5.97 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 560 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FX18-120P-0.8SH_CL0579-0006-6-00_2DDrawing_0000920098.pdf: 337 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FX18-120P-0.8SH_CL0579-0006-6-00_2DDrawing_0000871806.pdf: 370 KB]
- Лист спецификаций - English [FX18-120P-0.8SH_CL0579-0006-6-00_SpecSheet_0000210045.pdf: 132 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FX18-120P-0.8SH_CL0579-0006-6-00_SpecSheet_0001014930.pdf: 132 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию - 日本語 [FX18-120P-0.8SH_CL0579-0006-6-00_Guideline_0001452677.pdf: 1,670 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES) [FX18-120P-0.8SH_CL0579-0006-6-00_3DDrawing_IGES_0001219714I.zip: 2,289 KB]
- Трехмерная модель (STEP) [FX18-120P-0.8SH_CL0579-0006-6-00_3DDrawing_STEP_0001219714S.zip: 872 KB]
- След (Allegro) [FX18-120P-0.8SH_CL0579-0006-6-00_Footprint_Allegro_0001474379.zip: 161 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой угол
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо