FX18H-120P-0.8SH(11)
CL0579-0075-0-11
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- FX18H-120P-0.8SH(11)
- Тип разъема
- Вилка
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
- FX18H-120P-0.8SH(11)
- CL №
- CL0579-0075-0-11
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- null, null, PCIe Gen.4, null, null
- Скорость передачи данных
- 16.0 Gbps
- Шаг контактов
- 0.8 mm
- Шаг монтажа
- 0.8 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Количество контактов
- 120
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Тип монтажа
- SMT, THR
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- 3.0 A
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
- Сопротивление контакта
- 90.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 59.9 mm
- Ширина разъема
- 13.8 mm
- Высота разъема
- 9.5 mm
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 250 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 5.83 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 250 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FX18H-120P-0.8SH(11)_CL0579-0075-0-11_2DDrawing_0001670705.pdf: 300 KB]
- Лист спецификаций - English [FX18H-120P-0.8SH(11)_CL0579-0075-0-11_SpecSheet_0001670706.pdf: 132 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Имитационная модель, отчет SI
* Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
| Тип | Заголовок | Язык | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|---|
| SI доклад | FX18H_coplanar_GSSG_90ohm_SI simulation report | English | 252 KB | |
| SI доклад | FX18H_coplanar_GSSG_IEEE802p3ap_SI-simulation-report | English | 275 KB | |
| SI доклад | FX18H_coplanar_GSSG_eDP1p4_SI-simulation-report | English | 361 KB | |
| SI доклад | FX18H_coplanar_GSSG_HDMI2p1_SI-simulation-report | English | 276 KB | |
| SI доклад | FX18H_coplanar_GSSG_PCIe-Gen4_SI-simulation-report | English | 1,316 KB | |
| SI доклад | FX18H_coplanar_GSSGGGSSG_USB3p2-Gen2_SI-simulation-report | English | 252 KB |
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]