FH29DJ-100S-0.2SHW(05)
CL0580-0335-8-05
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- FH29DJ-100S-0.2SHW(05)
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 0.4 mm
- Длина разъема
- 21.82 mm
- Высота разъема
- 1.2 mm
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- FH29DJ-100S-0.2SHW(05)
- CL №
- CL0580-0335-8-05
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 0.4 mm
- Длина разъема
- 21.82 mm
- Высота разъема
- 1.2 mm
- Ширина разъема
- 4.55 mm
- Позиция контакта
- Низ
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- Рекомендованные FFC/FPC
- FPC/FFC挿入方向
- Горизонтальный
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- 0.2 mm
- Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
- 4.55 mm
- Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
- 4.55 mm
- Метод привода
- Перед
- Количество контактов
- 100
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 0.2 mm
- Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
- 2
- Эксплуатационные характеристки
- USB3.0
- Скорость передачи данных
- 5.0 Gbps
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 40.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 40.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Номинальная сила тока
- 0.25 A
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
- 20
- Предотвращение попадания припоя
- Yes
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 100.0 mΩ Max.
Размерные данные
- FFC/FPC толщина
- 0.2 mm
- FFC/FPC заметки
- 0
Характеристики упаковки
- Pick-up плёнка
- No
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 5000 PCS
- Масса
- 0.2 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 5000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FH29DJ-100S-0.2SHW(05)_CL0580-0335-8-05_2DDrawing_0001002317.pdf: 620 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FH29DJ-100S-0.2SHW(05)_CL0580-0335-8-05_2DDrawing_0001144225.pdf: 531 KB]
- Лист спецификаций - English [FH29DJ-100S-0.2SHW(05)_CL0580-0335-8-05_SpecSheet_0000429775.pdf: 190 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FH29DJ-100S-0.2SHW(05)_CL0580-0335-8-05_SpecSheet_0001144224.pdf: 147 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Имитационная модель, отчет SI
* Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
| Тип | Заголовок | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|
| Touchstone | FH29DJ_PCIe Gen4_GSSGSSG_FPC130mm | zip | 145 KB |
| Тип | Заголовок | Язык | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|---|
| SI доклад | FH29DJ_PCIe Gen4_GSSGSSG_FPC130mm | English | 824 KB |