Global icon

FH34D-14S-0.5SH(50)

CL0580-1276-0-50

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • FH34D-14S-0.5SH(50)
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Шаг монтажа
  • 0.5 mm
  • Длина разъема
  • 10.0 mm
  • Высота разъема
  • 1.0 mm

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • FH34D-14S-0.5SH(50)
  • CL №
  • CL0580-1276-0-50
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Шаг монтажа
  • 0.5 mm
  • Длина разъема
  • 10.0 mm
  • Высота разъема
  • 1.0 mm
  • Ширина разъема
  • 3.8 mm
  • Позиция контакта
  • Верхний и нижний
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • ZIF
  • Рекомендованные FFC/FPC
  • FPC/FFC
  • FPC/FFC挿入方向
  • Горизонтальный
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • 0.3 mm
  • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
  • 3.45 mm
  • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
  • 3.8 mm
  • Метод привода
  • Назад
  • Количество контактов
  • 14
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 0.5 mm
  • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
  • 1
  • Эксплуатационные характеристки
  • USB3.1, PCIe Gen 3, eDP1.3, MIPI D-PHY, SATA, null
  • Скорость передачи данных
  • 10.0 Gbps
  • Рабочая температура (макс.)
  • 105 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -55 ℃
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 50.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 50.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Номинальная сила тока
  • 0.5 A
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
  • 20
  • Предотвращение попадания припоя
  • Yes
  • Сопротивление контакта
  • 100.0 mΩ Max.
  • FFC/FPC толщина
  • 0.3 mm
  • FFC/FPC заметки
  • Pick-up плёнка
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 5000 PCS
  • Масса
  • 0.058 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 5000 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.