Global icon

FH40-40S-0.5SV(99)

CL0580-2107-4-99

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FH40-40S-0.5SV(99)
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Шаг монтажа
  • 1.0 mm
  • Длина разъема
  • 20.57 mm
  • Высота разъема
  • 5.8 mm

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 07, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • FH40-40S-0.5SV(99)
  • CL-Nummer
  • CL0580-2107-4-99
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Шаг монтажа
  • 1.0 mm
  • Длина разъема
  • 20.57 mm
  • Высота разъема
  • 5.8 mm
  • Ширина разъема
  • 5.65 mm
  • Позиция контакта
  • Вертикальный
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • ZIF
  • Рекомендованные FFC/FPC
  • FPC/FFC
  • FPC/FFC挿入方向
  • Вертикальный
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • 0.3 mm
  • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
  • 4.65 mm
  • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
  • 5.65 mm
  • Метод привода
  • Вертикальный
  • Количество контактов
  • 40
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 0.5 mm
  • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
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
  • AC 50.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 50.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Номинальная сила тока
  • 0.5 A
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
  • 20
  • Предотвращение попадания припоя
  • Сопротивление контакта
  • 50.0 mΩ Max.
  • FFC/FPC толщина
  • 0.3 mm
  • FFC/FPC заметки
  • Pick-up плёнка
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 500 PCS
  • Масса
  • 0.64 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 500 PCS
  • Примечание
  • 500 pieces / reel