FH40-60S-0.5SV
CL0580-2109-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- FH40-60S-0.5SV
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 1.0 mm
- Длина разъема
- 30.57 mm
- Высота разъема
- 5.8 mm
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- FH40-60S-0.5SV
- CL №
- CL0580-2109-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 1.0 mm
- Длина разъема
- 30.57 mm
- Высота разъема
- 5.8 mm
- Ширина разъема
- 5.65 mm
- Позиция контакта
- Вертикальный
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- Рекомендованные FFC/FPC
- FPC/FFC
- FPC/FFC挿入方向
- Вертикальный
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- 0.3 mm
- Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
- 4.65 mm
- Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
- 5.65 mm
- Метод привода
- Вертикальный
- Количество контактов
- 60
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
- 1
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
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
- 20
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 50.0 mΩ Max.
Размерные данные
- FFC/FPC толщина
- 0.3 mm
- FFC/FPC заметки
Характеристики упаковки
- Pick-up плёнка
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 1000 PCS
- Масса
- 0.93 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FH40-60S-0.5SV_CL0580-2109-0-00_2DDrawing_0000990882.pdf: 1,031 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FH40-60S-0.5SV_CL0580-2109-0-00_2DDrawing_0000837802.pdf: 529 KB]
- Лист спецификаций - English [FH40-60S-0.5SV_CL0580-2109-0-00_SpecSheet_0000414402.pdf: 70 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FH40-60S-0.5SV_CL0580-2109-0-00_SpecSheet_0000997897.pdf: 157 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]