FH41-68S-0.5SH(28)
CL0580-2202-5-28
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- FH41-68S-0.5SH(28)
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Длина разъема
- 38.0 mm
- Высота разъема
- 2.5 mm
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление May. 02, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- FH41-68S-0.5SH(28)
- CL №
- CL0580-2202-5-28
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Длина разъема
- 38.0 mm
- Высота разъема
- 2.5 mm
- Ширина разъема
- 6.2 mm
- Позиция контакта
- Низ
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- Рекомендованные FFC/FPC
- Экранированный FFC
- FPC/FFC挿入方向
- Горизонтальный
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- 0.3 mm
- Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
- 6.2 mm
- Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
- 6.2 mm
- Метод привода
- Перед
- Количество контактов
- 68
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
- 1
- Эксплуатационные характеристки
- USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
- Скорость передачи данных
- 3.75 Gbps
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цикл соединения и рассоединения
- 20
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 100.0 mΩ Max.
Размерные данные
- FFC/FPC толщина
- 0.3 mm
- FFC/FPC заметки
Характеристики упаковки
- Pick-up плёнка
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 2500 PCS
- Масса
- 0.57 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 2500 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FH41-68S-0.5SH(28)_CL0580-2202-5-28_2DDrawing_0001001704.pdf: 1,083 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FH41-68S-0.5SH(28)_CL0580-2202-5-28_2DDrawing_0000871624.pdf: 855 KB]
- Лист спецификаций - English [FH41-68S-0.5SH(28)_CL0580-2202-5-28_SpecSheet_0000428648.pdf: 150 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FH41-68S-0.5SH(28)_CL0580-2202-5-28_SpecSheet_0001014810.pdf: 169 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Имитационная модель, отчет SI
* Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
| Тип | Заголовок | Язык | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|---|
| SI доклад | FH41_GSSG_Diff90Ω_USB3.2 Gen1 5Gbps | English | 322 KB |
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]