FH55-22S-0.5SH
CL0580-3707-7-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- FH55-22S-0.5SH
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Длина разъема
- 14.4 mm
- Высота разъема
- 1.5 mm
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 01, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- FH55-22S-0.5SH
- CL №
- CL0580-3707-7-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Длина разъема
- 14.4 mm
- Высота разъема
- 1.5 mm
- Ширина разъема
- 4.2 mm
- Позиция контакта
- Низ
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- Рекомендованные FFC/FPC
- Высокоскоростной FPC
- FPC/FFC挿入方向
- Горизонтальный
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- 0.3 mm
- Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
- 4.0 mm
- Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
- 4.2 mm
- Метод привода
- Перед
- Количество контактов
- 22
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
- 1
- Эксплуатационные характеристки
- null, PCIe Gen.4, HDMI 1.4a, Port 1.3 Serial ATA Gen.3, eDP 1.4a/b
- Скорость передачи данных
- 16.0 Gbps
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цикл соединения и рассоединения
- 20
- Предотвращение попадания припоя
- Yes
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 100.0 mΩ Max.
Размерные данные
- FFC/FPC толщина
- 0.3 mm
- FFC/FPC заметки
Характеристики упаковки
- Pick-up плёнка
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 5000 PCS
- Масса
- 0.1 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 5000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FH55-22S-0.5SH_CL0580-3707-7-00_2DDrawing_0000954481.pdf: 827 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FH55-22S-0.5SH_CL0580-3707-7-00_2DDrawing_0000612962.pdf: 883 KB]
- Лист спецификаций - English [FH55-22S-0.5SH_CL0580-3707-7-00_SpecSheet_0001429375.pdf: 69 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FH55-22S-0.5SH_CL0580-3707-7-00_SpecSheet_0001103408.pdf: 153 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Имитационная модель, отчет SI
* Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
| Тип | Заголовок | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|
| Touchstone | FH55_GSSG_Diff85Ω | zip | 118 KB |
| Тип | Заголовок | Язык | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|---|
| SI доклад | FH55_GSSG_Diff85Ω_eDP1.4a/b 8.1Gbps | English | 315 KB |