Global icon

FH58SA-81S-0.2SHW

CL0580-3825-0-00

RoHS (EU)2015/863 Не рекомендуется для нового дизайна

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • FH58SA-81S-0.2SHW
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Шаг монтажа
  • 0.4 mm
  • Длина разъема
  • 18.0 mm
  • Высота разъема
  • 0.9 mm

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • FH58SA-81S-0.2SHW
  • CL №
  • CL0580-3825-0-00
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Шаг монтажа
  • 0.4 mm
  • Длина разъема
  • 18.0 mm
  • Высота разъема
  • 0.9 mm
  • Ширина разъема
  • 3.4 mm
  • Позиция контакта
  • Верхний и нижний
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • ZIF
  • Рекомендованные FFC/FPC
  • FPC
  • FPC/FFC挿入方向
  • Горизонтальный
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • 0.2 mm
  • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
  • 2.95 mm
  • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
  • 3.4 mm
  • Метод привода
  • Назад
  • Количество контактов
  • 81
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 0.2 mm
  • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
  • 2
  • Эксплуатационные характеристки
  • USB3.0, eDP, MIPI
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
  • AC 30.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 30.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Номинальная сила тока
  • 0.2 A
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
  • 300.0 mΩ Max.
  • FFC/FPC толщина
  • 0.2 mm
  • FFC/FPC заметки
  • Pick-up плёнка
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 5000 PCS
  • Масса
  • 0.092 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 5000 PCS
  • Примечание