FH63S-10S-0.5SH
CL0580-4414-0-00
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
- Серийный номер
- FH63S-10S-0.5SH
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Длина разъема
- 12.7 mm
- Высота разъема
- 2.8 mm
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 10, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- FH63S-10S-0.5SH
- CL №
- CL0580-4414-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Длина разъема
- 12.7 mm
- Высота разъема
- 2.8 mm
- Ширина разъема
- 5.15 mm
- Позиция контакта
- Низ
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- Рекомендованные FFC/FPC
- FPC/FFC, Экранированный FFC
- FPC/FFC挿入方向
- Горизонтальный
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- 0.3 mm
- Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
- 5.15 mm
- Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
- 5.15 mm
- Метод привода
- Количество контактов
- 10
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
- 1
- Эксплуатационные характеристки
- eDP1.3, HDMI 1.4a, USB3.0, V-by-One HS
- Скорость передачи данных
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
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
- 10
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 100.0 mΩ Max.
Размерные данные
- FFC/FPC толщина
- 0.3 mm
- FFC/FPC заметки
Характеристики упаковки
- Pick-up плёнка
- No
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 3500 PCS
- Масса
- 0.2 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 3500 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FH63S-10S-0.5SH_CL0580-4414-0-00_2DDrawing_0001345387.pdf: 1,406 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FH63S-10S-0.5SH_CL0580-4414-0-00_2DDrawing_0001345382.pdf: 1,181 KB]
- Лист спецификаций - English [FH63S-10S-0.5SH_CL0580-4414-0-00_SpecSheet_0001345389.pdf: 87 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FH63S-10S-0.5SH_CL0580-4414-0-00_SpecSheet_0001345388.pdf: 156 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Имитационная модель, отчет SI
* Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
| Тип | Заголовок | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|
| Touchstone | FH63S_GSSG_85Ω | zip | 274 KB |
| Touchstone | FH63S_GGSSGGSSGG_Diff85Ω | zip | 88 KB |
| Touchstone | FH63S_GSSGSSG_Diff85Ω | zip | 88 KB |
| Touchstone | FH63S_GGSSGGSSGG_Diff100Ω | zip | 274 KB |
| Тип | Заголовок | Язык | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|---|
| SI доклад | FH63S_PCIe Gen4_GSSG_FPC12mm | English | 871 KB | |
| SI доклад | FH63S_GGSSGGSSGG_Diff85Ω_eDP1.4a/b 8.1Gbps | English | 341 KB | |
| SI доклад | FH63S GSSGSSG Diff85Ω eDP1.4a/b 8.1Gbps SI simulation report | English | 341 KB | |
| SI доклад | FH63S MIPI D-PHY 2.5Gbps GGGSSGGSSGG SI report | English | 277 KB |
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]