Global icon

FH63S-10S-0.5SH(01)

CL0580-4414-0-01

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • FH63S-10S-0.5SH(01)
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Шаг монтажа
  • 0.5 mm
  • Длина разъема
  • 12.7 mm
  • Высота разъема
  • 2.8 mm

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 10, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • FH63S-10S-0.5SH(01)
  • CL №
  • CL0580-4414-0-01
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Шаг монтажа
  • 0.5 mm
  • Длина разъема
  • 12.7 mm
  • Высота разъема
  • 2.8 mm
  • Ширина разъема
  • 5.15 mm
  • Позиция контакта
  • Низ
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • Рекомендованные FFC/FPC
  • FPC/FFC, Экранированный FFC
  • FPC/FFC挿入方向
  • Горизонтальный
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • 0.3 mm
  • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
  • 5.15 mm
  • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
  • 5.15 mm
  • Метод привода
  • Количество контактов
  • 10
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 0.5 mm
  • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
  • 1
  • Эксплуатационные характеристки
  • eDP1.3, HDMI 1.4a, USB3.0, V-by-One HS
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
  • DC 50.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Номинальная сила тока
  • 0.5 A
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
  • 100.0 mΩ Max.
  • FFC/FPC толщина
  • 0.3 mm
  • FFC/FPC заметки
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 3500 PCS
  • Масса
  • 0.2 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 3500 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Имитационная модель, отчет SI * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
Тип Заголовок Язык Формат файла Размер файла
SI доклад FH63S_GSGSG_USB3.0(5Gbps) English pdf 256 KB
SI доклад FH63S_GSSG_USB3.0(5Gbps) English pdf 251 KB

Другие