FH52K-34S-0.5SH(99)
CL0580-4601-0-99
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- FH52K-34S-0.5SH(99)
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Длина разъема
- 22.1 mm
- Высота разъема
- 2.0 mm
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 10, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- FH52K-34S-0.5SH(99)
- CL №
- CL0580-4601-0-99
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Длина разъема
- 22.1 mm
- Высота разъема
- 2.0 mm
- Ширина разъема
- 5.7 mm
- Позиция контакта
- Низ
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- Рекомендованные FFC/FPC
- FPC/FFC
- FPC/FFC挿入方向
- Горизонтальный
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- 0.3 mm
- Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
- 5.7 mm
- Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
- 5.7 mm
- Метод привода
- Перед
- Количество контактов
- 34
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
- 1
- Эксплуатационные характеристки
- eDP ver. 1.3, MIPI D-PHY ver. 1.2, HDMI 1.4a
- Скорость передачи данных
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цикл соединения и рассоединения
- 20
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 50.0 mΩ Max.
Размерные данные
- FFC/FPC толщина
- 0.3 mm
- FFC/FPC заметки
Характеристики упаковки
- Pick-up плёнка
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 500 PCS
- Масса
- 0.26 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Другие
- Примечание
- 500 pieces / reel
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FH52K-34S-0.5SH(99)_CL0580-4601-0-99_2DDrawing_0001366585.pdf: 1,573 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FH52K-34S-0.5SH(99)_CL0580-4601-0-99_2DDrawing_0001366583.pdf: 1,352 KB]
- Лист спецификаций - English [FH52K-34S-0.5SH(99)_CL0580-4601-0-99_SpecSheet_0001366586.pdf: 67 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FH52K-34S-0.5SH(99)_CL0580-4601-0-99_SpecSheet_0001366584.pdf: 155 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES) [FH52K-34S-0.5SH(99)_CL0580-4601-0-99_3DDrawing_IGES_0001219517I.zip: 637 KB]
- Трехмерная модель (STEP) [FH52K-34S-0.5SH(99)_CL0580-4601-0-99_3DDrawing_STEP_0001219517S.zip: 341 KB]
- След (Allegro) [FH52K-34S-0.5SH(99)_CL0580-4601-0-99_Footprint_Allegro_0001474061.zip: 148 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей