Global icon

FH64MA-11S-0.25SHW(99)

CL0580-4612-0-99

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • FH64MA-11S-0.25SHW(99)
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Шаг монтажа
  • 0.5 mm
  • Длина разъема
  • 4.7 mm
  • Высота разъема
  • 0.5 mm

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 10, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • FH64MA-11S-0.25SHW(99)
  • CL №
  • CL0580-4612-0-99
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Шаг монтажа
  • 0.5 mm
  • Длина разъема
  • 4.7 mm
  • Высота разъема
  • 0.5 mm
  • Ширина разъема
  • 3.15 mm
  • Позиция контакта
  • Верх
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • ZIF
  • Рекомендованные FFC/FPC
  • FPC
  • FPC/FFC挿入方向
  • Горизонтальный
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • 0.12 mm
  • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
  • 2.92 mm
  • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
  • 3.15 mm
  • Метод привода
  • Назад
  • Количество контактов
  • 11
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 0.25 mm
  • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
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
  • AC 30.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 30.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Номинальная сила тока
  • 0.2 A
  • Номинальный ток другое
  • RoHS (EU)2015/863
  • Соответствие
  • SVHC
  • 35th Без содержания
  • Тип разъема Подробности
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Толщина покрытия
  • 0.03 μm
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 10
  • Предотвращение попадания припоя
  • Yes
  • Сопротивление контакта
  • 200.0 mΩ Max.
  • FFC/FPC толщина
  • 0.12 mm
  • FFC/FPC заметки
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 500 PCS
  • Масса
  • 0.012 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 500 PCS
  • Примечание
  • 500 pieces / reel

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.