FH52K-30S-0.5SH
CL0580-4631-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- FH52K-30S-0.5SH
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Длина разъема
- 20.1 mm
- Высота разъема
- 2.0 mm
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 10, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- FH52K-30S-0.5SH
- CL №
- CL0580-4631-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Длина разъема
- 20.1 mm
- Высота разъема
- 2.0 mm
- Ширина разъема
- 5.7 mm
- Позиция контакта
- Низ
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- Рекомендованные FFC/FPC
- FPC/FFC
- FPC/FFC挿入方向
- Горизонтальный
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- 0.3 mm
- Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
- 5.7 mm
- Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
- 5.7 mm
- Метод привода
- Перед
- Количество контактов
- 30
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
- 1
- Эксплуатационные характеристки
- eDP ver. 1.3, MIPI D-PHY ver. 1.2, HDMI 1.4a
- Скорость передачи данных
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
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
- 20
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 50.0 mΩ Max.
Размерные данные
- FFC/FPC толщина
- 0.3 mm
- FFC/FPC заметки
Характеристики упаковки
- Pick-up плёнка
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 3000 PCS
- Масса
- 0.24 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 3000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FH52K-30S-0.5SH_CL0580-4631-0-00_2DDrawing_0001181037.pdf: 1,550 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FH52K-30S-0.5SH_CL0580-4631-0-00_2DDrawing_0001147661.pdf: 1,331 KB]
- Лист спецификаций - English [FH52K-30S-0.5SH_CL0580-4631-0-00_SpecSheet_0001181038.pdf: 71 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FH52K-30S-0.5SH_CL0580-4631-0-00_SpecSheet_0001147659.pdf: 163 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES) [FH52K-30S-0.5SH_CL0580-4631-0-00_3DDrawing_IGES_0001308438I.zip: 775 KB]
- Трехмерная модель (STEP) [FH52K-30S-0.5SH_CL0580-4631-0-00_3DDrawing_STEP_0001308438S.zip: 398 KB]
- След (Allegro) [FH52K-30S-0.5SH_CL0580-4631-0-00_Footprint_Allegro_0001474059.zip: 147 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
Имитационная модель, отчет SI
* Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
| Тип | Заголовок | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|
| Touchstone | FH52K_GSSG_Diff85Ω | zip | 274 KB |