Global icon

FH52K-25S-0.5SH

CL0580-4634-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • FH52K-25S-0.5SH
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Шаг монтажа
  • 0.5 mm
  • Длина разъема
  • 17.6 mm
  • Высота разъема
  • 2.0 mm

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 10, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • FH52K-25S-0.5SH
  • CL №
  • CL0580-4634-0-00
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Шаг монтажа
  • 0.5 mm
  • Длина разъема
  • 17.6 mm
  • Высота разъема
  • 2.0 mm
  • Ширина разъема
  • 5.7 mm
  • Позиция контакта
  • Низ
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • ZIF
  • Рекомендованные FFC/FPC
  • FPC/FFC
  • FPC/FFC挿入方向
  • Горизонтальный
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • 0.3 mm
  • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
  • 5.7 mm
  • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
  • 5.7 mm
  • Метод привода
  • Перед
  • Количество контактов
  • 25
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 0.5 mm
  • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
  • 1
  • Эксплуатационные характеристки
  • eDP ver. 1.3, MIPI D-PHY ver. 1.2, HDMI 1.4a
  • Скорость передачи данных
  • Рабочая температура (макс.)
  • 125 ℃
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
  • 0.5 A
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
  • 20
  • Предотвращение попадания припоя
  • Сопротивление контакта
  • 50.0 mΩ Max.
  • FFC/FPC толщина
  • 0.3 mm
  • FFC/FPC заметки
  • Pick-up плёнка
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 3000 PCS
  • Масса
  • 0.2 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 3000 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Имитационная модель, отчет SI * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
Тип Заголовок Формат файла Размер файла
Touchstone FH52K_GSSG_Diff85Ω zip 274 KB