FH69-10S-0.5SH
CL0580-5003-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- FH69-10S-0.5SH
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Длина разъема
- 9.98 mm
- Высота разъема
- 2.3 mm
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 10, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- FH69-10S-0.5SH
- CL №
- CL0580-5003-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Длина разъема
- 9.98 mm
- Высота разъема
- 2.3 mm
- Ширина разъема
- 8.68 mm
- Позиция контакта
- Верхний и нижний
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- Рекомендованные FFC/FPC
- FPC/FFC
- FPC/FFC挿入方向
- Горизонтальный
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- 0.3 mm
- Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
- 7.26 mm
- Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
- 8.68 mm
- Метод привода
- Назад
- Количество контактов
- 10
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
- 1
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
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
- 10
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- FFC/FPC толщина
- 0.3 mm
- FFC/FPC заметки
Характеристики упаковки
- Pick-up плёнка
- No
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 1000 PCS
- Масса
- 0.21 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Имитационная модель, отчет SI
* Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
| Тип | Заголовок | Язык | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|---|
| SI доклад | FH69シリーズ MIPI D-PHY 1.5Gbps GSSG 上接点 | English | 262 KB | |
| SI доклад | FH69シリーズ MIPI D-PHY 1.5Gbps GSSG 下接点 | English | 264 KB | |
| SI доклад | FH69シリーズ MIPI D-PHY 1.5Gbps GSGSG 上接点 | English | 231 KB | |
| SI доклад | FH69シリーズ MIPI D-PHY 1.5Gbps GSGSG 下接点 | English | 231 KB | |
| SI доклад | FH69シリーズ eDP ver.1.3 GSSG 上接点 | English | 273 KB | |
| SI доклад | FH69シリーズ eDP ver.1.3 GSSG 下接点 | English | 275 KB | |
| SI доклад | FH69シリーズ eDP ver.1.3 GSGSG 上接点 | English | 240 KB | |
| SI доклад | FH69シリーズ eDP ver.1.3 GSGSG 下接点 | English | 293 KB | |
| SI доклад | FH69シリーズ PCIe Gen2 GSSG 上接点 | English | 199 KB | |
| SI доклад | FH69シリーズ PCIe Gen2 GSSG 下接点 | English | 201 KB | |
| SI доклад | FH69シリーズ PCIe Gen2 GSGSG 上接点 | English | 220 KB | |
| SI доклад | FH69シリーズ PCIe Gen2 GSGSG 下接点 | English | 219 KB | |
| SI доклад | FH69シリーズ MIPI D-PHY 2.5Gbps GSGSG 上接点 | English | 241 KB | |
| SI доклад | FH69シリーズ MIPI D-PHY 2.5Gbps GSGSG 下接点 | English | 242 KB | |
| SI доклад | FH69シリーズ GMSL2 GSSG 上接点 | English | 200 KB | |
| SI доклад | FH69シリーズ GMSL2 GSSG 下接点 | English | 202 KB | |
| SI доклад | FH69シリーズ GMSL2 GSGSG 上接点 | English | 221 KB | |
| SI доклад | FH69シリーズ GMSL2 GSGSG 下接点 | English | 220 KB |