Global icon

FH69-30S-0.5SH

CL0580-5004-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • FH69-30S-0.5SH
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Шаг монтажа
  • 0.5 mm
  • Длина разъема
  • 19.98 mm
  • Высота разъема
  • 2.3 mm

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 10, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • FH69-30S-0.5SH
  • CL №
  • CL0580-5004-0-00
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Шаг монтажа
  • 0.5 mm
  • Длина разъема
  • 19.98 mm
  • Высота разъема
  • 2.3 mm
  • Ширина разъема
  • 8.68 mm
  • Позиция контакта
  • Верхний и нижний
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • ZIF
  • Рекомендованные FFC/FPC
  • FPC/FFC
  • FPC/FFC挿入方向
  • Горизонтальный
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • 0.3 mm
  • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
  • 7.26 mm
  • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
  • 8.68 mm
  • Метод привода
  • Назад
  • Количество контактов
  • 30
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 0.5 mm
  • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
  • 1
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Рабочая температура (макс.)
  • 125 ℃
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
  • DC 50.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Номинальная сила тока
  • 0.5 A
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
  • FFC/FPC толщина
  • 0.3 mm
  • FFC/FPC заметки
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 1000 PCS
  • Масса
  • 0.46 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 1000 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Имитационная модель, отчет SI * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
Тип Заголовок Язык Формат файла Размер файла
SI доклад FH69シリーズ MIPI D-PHY 1.5Gbps GSSG 上接点 English pdf 262 KB
SI доклад FH69シリーズ MIPI D-PHY 1.5Gbps GSSG 下接点 English pdf 264 KB
SI доклад FH69シリーズ MIPI D-PHY 1.5Gbps GSGSG 上接点 English pdf 231 KB
SI доклад FH69シリーズ MIPI D-PHY 1.5Gbps GSGSG 下接点 English pdf 231 KB
SI доклад FH69シリーズ eDP ver.1.3 GSSG 上接点 English pdf 273 KB
SI доклад FH69シリーズ eDP ver.1.3 GSSG 下接点 English pdf 275 KB
SI доклад FH69シリーズ eDP ver.1.3 GSGSG 上接点 English pdf 240 KB
SI доклад FH69シリーズ eDP ver.1.3 GSGSG 下接点 English pdf 293 KB
SI доклад FH69シリーズ PCIe Gen2 GSSG 上接点 English pdf 199 KB
SI доклад FH69シリーズ PCIe Gen2 GSSG 下接点 English pdf 201 KB
SI доклад FH69シリーズ PCIe Gen2 GSGSG 上接点 English pdf 220 KB
SI доклад FH69シリーズ PCIe Gen2 GSGSG 下接点 English pdf 219 KB
SI доклад FH69シリーズ MIPI D-PHY 2.5Gbps GSGSG 上接点 English pdf 241 KB
SI доклад FH69シリーズ MIPI D-PHY 2.5Gbps GSGSG 下接点 English pdf 242 KB
SI доклад FH69シリーズ GMSL2 GSSG 上接点 English pdf 200 KB
SI доклад FH69シリーズ GMSL2 GSSG 下接点 English pdf 202 KB
SI доклад FH69シリーズ GMSL2 GSGSG 上接点 English pdf 221 KB
SI доклад FH69シリーズ GMSL2 GSGSG 下接点 English pdf 220 KB