FH75M-100S-0.4SH(05)
CL0580-5306-0-05
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- FH75M-100S-0.4SH(05)
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 0.4 mm
- Длина разъема
- 44.2 mm
- Высота разъема
- 2.0 mm
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- FH75M-100S-0.4SH(05)
- CL №
- CL0580-5306-0-05
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 0.4 mm
- Длина разъема
- 44.2 mm
- Высота разъема
- 2.0 mm
- Ширина разъема
- 5.7 mm
- Позиция контакта
- Низ
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- Рекомендованные FFC/FPC
- FPC/FFC
- FPC/FFC挿入方向
- Горизонтальный
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- 0.3 mm
- Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
- 5.7 mm
- Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
- 5.7 mm
- Метод привода
- Перед
- Количество контактов
- 100
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 0.4 mm
- Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
- 1
- Эксплуатационные характеристки
- MIPI D-PHY, eDP1.3
- Скорость передачи данных
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Номинальная сила тока
- 0.4 A
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
- 20
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 50.0 mΩ Max.
Размерные данные
- FFC/FPC толщина
- 0.3 mm
- FFC/FPC заметки
Характеристики упаковки
- Pick-up плёнка
- No
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 2000 PCS
- Масса
- 0.7 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 2000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FH75M-100S-0.4SH(05)_CL0580-5306-0-05_2DDrawing_0001437192.pdf: 1,283 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FH75M-100S-0.4SH(05)_CL0580-5306-0-05_2DDrawing_0001437191.pdf: 1,153 KB]
- Лист спецификаций - English [FH75M-100S-0.4SH(05)_CL0580-5306-0-05_SpecSheet_0001437194.pdf: 142 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FH75M-100S-0.4SH(05)_CL0580-5306-0-05_SpecSheet_0001437193.pdf: 157 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Имитационная модель, отчет SI
* Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
| Тип | Заголовок | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|
| Touchstone | FH75M_GSGSG_Diff85Ω | zip | 149 KB |
| Тип | Заголовок | Язык | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|---|
| SI доклад | FH75M_GSGSG_Diff85Ω_eDP1.4b 8.1Gbps | English | 331 KB |