Global icon

FH76-34S-0.175SHW

CL0580-5600-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • FH76-34S-0.175SHW
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Шаг монтажа
  • 0.35 mm
  • Длина разъема
  • 7.655 mm
  • Высота разъема
  • 0.5 mm

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 03, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • FH76-34S-0.175SHW
  • CL №
  • CL0580-5600-0-00
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Шаг монтажа
  • 0.35 mm
  • Длина разъема
  • 7.655 mm
  • Высота разъема
  • 0.5 mm
  • Ширина разъема
  • 2.95 mm
  • Позиция контакта
  • Верх
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • LIF
  • Рекомендованные FFC/FPC
  • FPC
  • FPC/FFC挿入方向
  • Горизонтальный
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • 0.12 mm
  • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
  • 2.95 mm
  • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
  • 2.95 mm
  • Метод привода
  • Одно действие
  • Количество контактов
  • 34
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 0.175 mm
  • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
  • 2
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
  • AC 50.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 50.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Номинальная сила тока
  • 0.15 A
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
  • 10
  • Предотвращение попадания припоя
  • Сопротивление контакта
  • 50.0 mΩ Max.
  • FFC/FPC толщина
  • 0.12 mm
  • FFC/FPC заметки
  • Pick-up плёнка
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 10000 PCS
  • Масса
  • 0.02 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 10000 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие