FH80A-19S-0.15SHW(01)
CL0580-5814-0-01
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- FH80A-19S-0.15SHW(01)
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 0.3 mm
- Длина разъема
- 4.15 mm
- Высота разъема
- 0.44 mm
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 29, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- FH80A-19S-0.15SHW(01)
- CL №
- CL0580-5814-0-01
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 0.3 mm
- Длина разъема
- 4.15 mm
- Высота разъема
- 0.44 mm
- Ширина разъема
- 2.92 mm
- Позиция контакта
- Верх
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- Рекомендованные FFC/FPC
- FPC
- FPC/FFC挿入方向
- Горизонтальный
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
- 2.8 mm
- Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
- 2.92 mm
- Метод привода
- Назад
- Количество контактов
- 19
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 0.15 mm
- Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
- 2
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Номинальная сила тока
- 0.2 A
- Номинальный ток другое
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цикл соединения и рассоединения
- 10
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- FFC/FPC толщина
- 0.12 mm
- FFC/FPC заметки
Характеристики упаковки
- Pick-up плёнка
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 6500 PCS
- Масса
- 0.0083 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 6500 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FH80A-19S-0.15SHW(01)_CL0580-5814-0-01_2DDrawing_0001670619.pdf: 520 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FH80A-19S-0.15SHW(01)_CL0580-5814-0-01_2DDrawing_0001670616.pdf: 625 KB]
- Лист спецификаций - English [FH80A-19S-0.15SHW(01)_CL0580-5814-0-01_SpecSheet_0001670620.pdf: 142 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FH80A-19S-0.15SHW(01)_CL0580-5814-0-01_SpecSheet_0001670617.pdf: 149 KB]