Global icon

PCN10A-50P-2.54DS(72)

CL0583-0012-8-72

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • PCN10A-50P-2.54DS(72)
  • Тип разъема
  • Розетка
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • IEC, DIN
  • Стандарты безопасности
  • UL

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • PCN10A-50P-2.54DS(72)
  • CL №
  • CL0583-0012-8-72
  • Тип разъема
  • Розетка
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • IEC, DIN
  • Стандарты безопасности
  • UL
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Шаг контактов
  • 2.54 mm
  • Шаг монтажа
  • 2.54 mm
  • Ширина Контактной площадки (мм.)
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • Высота стыка (мин.)
  • Высота стыка (макс.)
  • Выста стыка
  • Количество контактов
  • 50
  • Заметки по числу позиций
  • Плавающий дизайн
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 500
  • Тип монтажа
  • Метод сквозного отверстия
  • Расположение разъема
  • Прямой угол
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Номинальная сила тока
  • 2.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 300.0 V
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
  • Серый
  • Очитстка печатной платы
  • позиционирующий штырь
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • No
  • Выдерживаемое напряжение
  • 1000 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • 20.0 mΩ Max.
  • Длина разъема
  • 76.22 mm
  • Ширина разъема
  • 8.6 mm
  • Высота разъема
  • 12.7 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 20 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 8.88 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 200 PCS
  • Примечание

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.