PCN10C-32S-2.54DSA(52)
CL0583-0033-8-52
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- PCN10C-32S-2.54DSA(52)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- IEC, DIN
- Стандарты безопасности
- UL
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- PCN10C-32S-2.54DSA(52)
- CL №
- CL0583-0033-8-52
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- IEC, DIN
- Стандарты безопасности
- UL
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 2.54 mm
- Шаг монтажа
- 2.54 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 16.8 mm
- Высота стыка (макс.)
- 16.8 mm
- Выста стыка
- 16.8 mm
- Количество контактов
- 32
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 300.0 V
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
- -55 ℃
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
- Серый
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
- Сопротивление контакта
- 20.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 54.36 mm
- Ширина разъема
- 8.1 mm
- Высота разъема
- 11.5 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 50 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 5.82 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 400 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [PCN10C-32S-2.54DSA(52)_CL0583-0033-8-52_2DDrawing_0001438228.pdf: 66 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [PCN10C-32S-2.54DSA(52)_CL0583-0033-8-52_2DDrawing_0001438227.pdf: 63 KB]
- Лист спецификаций - English [PCN10C-32S-2.54DSA(52)_CL0583-0033-8-52_SpecSheet_0001438226.pdf: 145 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [PCN10C-32S-2.54DSA(52)_CL0583-0033-8-52_SpecSheet_0001438225.pdf: 140 KB]
- Сертификаты (UL) [PCN10C-32S-2.54DSA(52)_CL0583-0033-8-52_Certifications_UL_0001457572.pdf: 139 KB]