Global icon

PCN10-2226SC

CL0583-0216-8-00

RoHS (EU)2015/863 Не рекомендуется для нового дизайна

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • PCN10-2226SC
  • Тип разъема
  • Контакт
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • IEC, DIN
  • Стандарты безопасности

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • PCN10-2226SC
  • CL №
  • CL0583-0216-8-00
  • Тип разъема
  • Контакт
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • IEC, DIN
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
  • Плавающий дизайн
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 500
  • Тип монтажа
  • Расположение разъема
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Номинальная сила тока
  • 3.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 250.0 V
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
  • Очитстка печатной платы
  • позиционирующий штырь
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • Сопротивление контакта
  • 20.0 mΩ Max.
  • Длина разъема
  • Ширина разъема
  • Высота разъема
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 0.1 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 50000 PCS
  • Примечание