PCN10-64S-2.54C
CL0583-0243-0-00
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- PCN10-64S-2.54C
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- IEC, DIN
- Стандарты безопасности
- UL
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- PCN10-64S-2.54C
- CL №
- CL0583-0243-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- IEC, DIN
- Стандарты безопасности
- UL
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 2.54 mm
- Шаг монтажа
- 2.54 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Количество контактов
- 64
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
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
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 300.0 V
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
- -55 ℃
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
- Серый
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
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
- 95.0 mm
- Ширина разъема
- 8.1 mm
- Высота разъема
- 15.2 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 10 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 8.05 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 400 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [PCN10-64S-2.54C_CL0583-0243-0-00_2DDrawing_0000879504.pdf: 36 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [PCN10-64S-2.54C_CL0583-0243-0-00_2DDrawing_0000667123.pdf: 34 KB]
- Лист спецификаций - English [PCN10-64S-2.54C_CL0583-0243-0-00_SpecSheet_0000045275.pdf: 47 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [PCN10-64S-2.54C_CL0583-0243-0-00_SpecSheet_0001033198.pdf: 158 KB]
- Сертификаты (UL) [PCN10-64S-2.54C_CL0583-0243-0-00_Certifications_UL_0001457572.pdf: 139 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка
Прямой угол
Розетка
Розетка