PCN10-2226SCF
CL0583-0268-1-00
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
- Серийный номер
- PCN10-2226SCF
- Тип разъема
- Контакт
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
- PCN10-2226SCF
- CL №
- CL0583-0268-1-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- Шаг монтажа
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Металлические экраны
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- Сопротивление контакта
- 20.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 10000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.106 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [PCN10-2226SCF_CL0583-0268-1-00_2DDrawing_0000959636.pdf: 62 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [PCN10-2226SCF_CL0583-0268-1-00_2DDrawing_0000667201.pdf: 116 KB]
- Лист спецификаций - English [PCN10-2226SCF_CL0583-0268-1-00_SpecSheet_0000045301.pdf: 78 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [PCN10-2226SCF_CL0583-0268-1-00_SpecSheet_0001033234.pdf: 159 KB]