PCN10HB-50P-2.54DSA(72)
CL0583-0403-5-72
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- PCN10HB-50P-2.54DSA(72)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- IEC, DIN
- Стандарты безопасности
- UL
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- PCN10HB-50P-2.54DSA(72)
- CL №
- CL0583-0403-5-72
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- IEC, DIN
- Стандарты безопасности
- UL
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 2.54 mm
- Шаг монтажа
- 2.54 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 25.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 25.0 mm
- Выста стыка
- 25.0 mm
- Количество контактов
- 50
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 300.0 V
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
- -55 ℃
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
- Серый
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Yes
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
- Сопротивление контакта
- 20.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 81.1 mm
- Ширина разъема
- 9.6 mm
- Высота разъема
- 19.8 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 20 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 14.24 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 80 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [PCN10HB-50P-2.54DSA(72)_CL0583-0403-5-72_2DDrawing_0000990606.pdf: 133 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [PCN10HB-50P-2.54DSA(72)_CL0583-0403-5-72_2DDrawing_0000836170.pdf: 138 KB]
- Лист спецификаций - English [PCN10HB-50P-2.54DSA(72)_CL0583-0403-5-72_SpecSheet_0000413519.pdf: 34 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [PCN10HB-50P-2.54DSA(72)_CL0583-0403-5-72_SpecSheet_0000997227.pdf: 45 KB]
- Сертификаты (UL) [PCN10HB-50P-2.54DSA(72)_CL0583-0403-5-72_Certifications_UL_0001457572.pdf: 139 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо