Global icon

FH12-22S-0.5SH(55)

CL0586-0532-7-55

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • FH12-22S-0.5SH(55)
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Шаг монтажа
  • 0.5 mm
  • Длина разъема
  • 15.1 mm
  • Высота разъема
  • 2.0 mm

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • FH12-22S-0.5SH(55)
  • CL №
  • CL0586-0532-7-55
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Шаг монтажа
  • 0.5 mm
  • Длина разъема
  • 15.1 mm
  • Высота разъема
  • 2.0 mm
  • Ширина разъема
  • 6.4 mm
  • Позиция контакта
  • Низ
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • ZIF
  • Рекомендованные FFC/FPC
  • FPC/FFC
  • FPC/FFC挿入方向
  • Горизонтальный
  • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
  • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
  • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
  • Метод привода
  • Перед
  • Количество контактов
  • 22
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 0.5 mm
  • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
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
  • AC 50.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 50.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Номинальная сила тока
  • 0.5 A
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
  • 20
  • Предотвращение попадания припоя
  • Сопротивление контакта
  • 50.0 mΩ Max.
  • FFC/FPC толщина
  • 0.3 mm
  • FFC/FPC заметки
  • Pick-up плёнка
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 2000 PCS
  • Масса
  • 0.24 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 2000 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.