FH23-51S-0.3SHW(06)
CL0586-1312-6-06
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- FH23-51S-0.3SHW(06)
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 0.6 mm
- Длина разъема
- 17.8 mm
- Высота разъема
- 1.25 mm
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление April. 01, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- FH23-51S-0.3SHW(06)
- CL №
- CL0586-1312-6-06
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Шаг монтажа
- 0.6 mm
- Длина разъема
- 17.8 mm
- Высота разъема
- 1.25 mm
- Ширина разъема
- 4.8 mm
- Позиция контакта
- Низ
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- LIF
- Рекомендованные FFC/FPC
- FPC/FFC挿入方向
- Горизонтальный
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
- Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
- Метод привода
- Перед
- Количество контактов
- 51
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 0.3 mm
- Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
- 2
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 30.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Номинальная сила тока
- 0.3 A
- Номинальный ток другое
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цикл соединения и рассоединения
- 10
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 100.0 mΩ Max.
Размерные данные
- FFC/FPC толщина
- 0.2 mm
- FFC/FPC заметки
- 0
Характеристики упаковки
- Pick-up плёнка
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 2500 PCS
- Масса
- 0.18 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 2500 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FH23-51S-0.3SHW(06)_CL0586-1312-6-06_2DDrawing_0000915211.pdf: 256 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FH23-51S-0.3SHW(06)_CL0586-1312-6-06_2DDrawing_0000462643.pdf: 261 KB]
- Лист спецификаций - English [FH23-51S-0.3SHW(06)_CL0586-1312-6-06_SpecSheet_0000194229.pdf: 178 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FH23-51S-0.3SHW(06)_CL0586-1312-6-06_SpecSheet_0000790755.pdf: 152 KB]