MA49-19S-2.54DSA
CL0588-0500-3-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- MA49-19S-2.54DSA
- Тип разъема
- Гнездо
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
- MA49-19S-2.54DSA
- CL №
- CL0588-0500-3-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 2.54 mm
- Шаг монтажа
- 2.54 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- Высота стыка (макс.)
- Выста стыка
- Количество контактов
- 19
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
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
- -55 ℃
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
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
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
- Лоток
- Отдел покупки
- 30 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 2.44 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 480 PCS
Другие
- Примечание
- Standard type
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [MA49-19S-2.54DSA_CL0588-0500-3-00_2DDrawing_0000951665.pdf: 113 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [MA49-19S-2.54DSA_CL0588-0500-3-00_2DDrawing_0000597782.pdf: 117 KB]
- Лист спецификаций - English [MA49-19S-2.54DSA_CL0588-0500-3-00_SpecSheet_0000360971.pdf: 64 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [MA49-19S-2.54DSA_CL0588-0500-3-00_SpecSheet_0001095568.pdf: 131 KB]