FX10-168IP-8H(03)
CL0608-0003-9-03
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
- Серийный номер
- FX10-168IP-8H(03)
- Тип разъема
- Вставка
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
- FX10-168IP-8H(03)
- CL №
- CL0608-0003-9-03
Общая информация
- Тип разъема
- Вставка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Ethernet, Оптоволоконный канал, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
- Скорость передачи данных
- 15.0 Gbps
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Шаг монтажа
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 8.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 10.0 mm
- Выста стыка
- 8.0, 9.0, 10.0 mm
- Количество контактов
- 168
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Yes
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.3 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
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
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.76 μm
- Металлические экраны
- No
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Серый & Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Длина разъема
- 49.1 mm
- Ширина разъема
- 7.7 mm
- Высота разъема
- 6.5 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 50 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 2.09 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Другие
- Примечание
- Gold plating : 0.76μm .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.