DM1B-DSF-PEJ(92)
CL0609-0003-5-92
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DM1B-DSF-PEJ(92)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DM1B-DSF-PEJ(92)
- CL №
- CL0609-0003-5-92
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Рекомендованный тип карты
- SD карта
- Сторона крепления
- Обратный на плате
- Тип монтажа
- SMT
- Шина CardBus
- Металлические экраны
- Yes
- Сторона кнопки возврата
- Высота разъема
- 2.9 mm
- Выступ
- Контрольный контакт
- Yes
- Механизм возврата
- Нажим-нажим
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Цикл соединения и рассоединения
- 10000
- Количество контактов
- 9
- Шаг монтажа
- 2.5 mm
- Шаг контактов
- 2.5 mm
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 125.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
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
- Чёрный
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Кнопка возврата
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 100.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 28.0 mm
- Ширина разъема
- 29.9 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Pick-up плёнка
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 450 PCS
- Масса
- 2.1 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 450 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DM1B-DSF-PEJ(92)_CL0609-0003-5-92_2DDrawing_0001397504.pdf: 188 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DM1B-DSF-PEJ(92)_CL0609-0003-5-92_2DDrawing_0001397503.pdf: 182 KB]
- Лист спецификаций - English [DM1B-DSF-PEJ(92)_CL0609-0003-5-92_SpecSheet_0001397506.pdf: 160 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DM1B-DSF-PEJ(92)_CL0609-0003-5-92_SpecSheet_0001397505.pdf: 177 KB]