DM1AA-SF-PEJ(82)
CL0609-0004-8-82
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DM1AA-SF-PEJ(82)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление November. 11, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- DM1AA-SF-PEJ(82)
- CL №
- CL0609-0004-8-82
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Рекомендованный тип карты
- SD карта
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Тип монтажа
- SMT
- Шина CardBus
- Металлические экраны
- Yes
- Сторона кнопки возврата
- Высота разъема
- 2.9 mm
- Выступ
- Контрольный контакт
- Yes
- Механизм возврата
- Нажим-нажим
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Цикл соединения и рассоединения
- 10000
- Количество контактов
- 9
- Шаг монтажа
- 2.5 mm
- Шаг контактов
- 2.5 mm
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 125.0 V
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
- -25 ℃
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 34th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Кнопка возврата
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 100.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 30.0 mm
- Ширина разъема
- 30.5 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Pick-up плёнка
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 450 PCS
- Масса
- 2.2 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 450 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DM1AA-SF-PEJ(82)_CL0609-0004-8-82_2DDrawing_0000915301.pdf: 414 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DM1AA-SF-PEJ(82)_CL0609-0004-8-82_2DDrawing_0000462884.pdf: 348 KB]
- Лист спецификаций - English [DM1AA-SF-PEJ(82)_CL0609-0004-8-82_SpecSheet_0000194574.pdf: 70 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DM1AA-SF-PEJ(82)_CL0609-0004-8-82_SpecSheet_0000790933.pdf: 211 KB]
- Руководства по использованию - English [DM1AA-SF-PEJ(82)_CL0609-0004-8-82_Guideline_0000121673.pdf: 554 KB]