DM3BT-DSF-PEJS
CL0609-0029-9-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DM3BT-DSF-PEJS
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DM3BT-DSF-PEJS
- CL №
- CL0609-0029-9-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Рекомендованный тип карты
- microSD катра
- Сторона крепления
- Обратный на плате
- Тип монтажа
- SMT
- Шина CardBus
- Металлические экраны
- Yes
- Сторона кнопки возврата
- Высота разъема
- 1.83 mm
- Выступ
- Контрольный контакт
- Yes
- Механизм возврата
- Нажим-нажим
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Цикл соединения и рассоединения
- 10000
- Количество контактов
- 8
- Шаг монтажа
- 1.1 mm
- Шаг контактов
- 1.1 mm
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 125.0 V
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
- -25 ℃
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
- 0.03 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Опция стабилизации печатной платы
- Кнопка возврата
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 100.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 13.85 mm
- Ширина разъема
- 16.05 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Pick-up плёнка
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 1200 PCS
- Масса
- 0.59 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1200 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DM3BT-DSF-PEJS_CL0609-0029-9-00_2DDrawing_0000919948.pdf: 688 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DM3BT-DSF-PEJS_CL0609-0029-9-00_2DDrawing_0000477944.pdf: 590 KB]
- Лист спецификаций - English [DM3BT-DSF-PEJS_CL0609-0029-9-00_SpecSheet_0000209636.pdf: 200 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DM3BT-DSF-PEJS_CL0609-0029-9-00_SpecSheet_0001054862.pdf: 216 KB]
- Руководства по использованию - English [DM3BT-DSF-PEJS_CL0609-0029-9-00_Guideline_0000121688.pdf: 387 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DM3BT-DSF-PEJS_CL0609-0029-9-00_Guideline_0000106665.pdf: 648 KB]