Global icon

DM3AT-SF-PEJM5

CL0609-0031-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DM3AT-SF-PEJM5
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
  • DM3AT-SF-PEJM5
  • CL №
  • CL0609-0031-0-00
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт
  • Рекомендованный тип карты
  • microSD катра
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Шина CardBus
  • Металлические экраны
  • Yes
  • Сторона кнопки возврата
  • Высота разъема
  • 1.68 mm
  • Выступ
  • Контрольный контакт
  • Yes
  • Механизм возврата
  • Нажим-нажим
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Номинальная сила тока
  • 0.5 A
  • Номинальный ток другое
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 10000
  • Количество контактов
  • 8
  • Шаг монтажа
  • 1.1 mm
  • Шаг контактов
  • 1.1 mm
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 125.0 V
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
  • -25 ℃
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
  • 0.03 μm
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Кнопка возврата
  • Сопротивление контакта
  • 100.0 mΩ Max.
  • Длина разъема
  • 13.85 mm
  • Ширина разъема
  • 15.95 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Pick-up плёнка
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 1500 PCS
  • Масса
  • 0.56 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 1500 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.