DM3CS-SF
CL0609-0032-3-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DM3CS-SF
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DM3CS-SF
- CL №
- CL0609-0032-3-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Рекомендованный тип карты
- microSD катра
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Тип монтажа
- SMT
- Шина CardBus
- Металлические экраны
- Yes
- Сторона кнопки возврата
- Высота разъема
- 1.83 mm
- Выступ
- Контрольный контакт
- Yes
- Механизм возврата
- Шарнир
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Цикл соединения и рассоединения
- 5000
- Количество контактов
- 8
- Шаг монтажа
- 1.1 mm
- Шаг контактов
- 1.1 mm
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 125.0 V
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
- -25 ℃
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
- 0.03 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Опция стабилизации печатной платы
- Кнопка возврата
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 100.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 13.8 mm
- Ширина разъема
- 14.1 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Pick-up плёнка
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 1300 PCS
- Масса
- 0.51 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1300 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DM3CS-SF_CL0609-0032-3-00_2DDrawing_EN_06090032300_2D.pdf: 477 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DM3CS-SF_CL0609-0032-3-00_2DDrawing_0000575363.pdf: 777 KB]
- Лист спецификаций - English [DM3CS-SF_CL0609-0032-3-00_SpecSheet_0000334900.pdf: 166 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DM3CS-SF_CL0609-0032-3-00_SpecSheet_0001080826.pdf: 206 KB]