HIF3BAG-16PA-2.54DSA(63)
CL0610-0293-7-63
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- HIF3BAG-16PA-2.54DSA(63)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- MIL
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление March. 03, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- HIF3BAG-16PA-2.54DSA(63)
- CL №
- CL0610-0293-7-63
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- MIL
- Стандарты безопасности
- UL, C-UL/CSA
- Количество контактов
- 16
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 200.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Шаг монтажа
- 2.54 mm
- Шаг контактов
- 2.54 mm
- Длина разъема
- 39.6 mm
- Ширина разъема
- 9.0 mm
- Высота разъема
- 21.5 mm
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Размерные данные
- Тип крепления
- Запирающий рычаг
- Клавиша
- Yes
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 15.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 160 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 5.59 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 640 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HIF3BAG-16PA-2.54DSA(63)_CL0610-0293-7-63_2DDrawing_0001330692.pdf: 61 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HIF3BAG-16PA-2.54DSA(63)_CL0610-0293-7-63_2DDrawing_0001330691.pdf: 58 KB]
- Лист спецификаций - English [HIF3BAG-16PA-2.54DSA(63)_CL0610-0293-7-63_SpecSheet_0001329648.pdf: 149 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HIF3BAG-16PA-2.54DSA(63)_CL0610-0293-7-63_SpecSheet_0001329647.pdf: 220 KB]
- Сертификаты (UL) [HIF3BAG-16PA-2.54DSA(63)_CL0610-0293-7-63_Certifications_UL_0001457539.pdf: 752 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [HIF3BAG-16PA-2.54DSA(63)_CL0610-0293-7-63_Certifications_cUL_0001457540.pdf: 752 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]