Global icon

HIF3MAW-30PB-2.54WB(63)

CL0610-0386-0-63

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • HIF3MAW-30PB-2.54WB(63)
  • Тип разъема
  • Розетка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 08, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • HIF3MAW-30PB-2.54WB(63)
  • CL №
  • CL0610-0386-0-63
  • Тип разъема
  • Розетка
  • Компоненты
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • C-UL/CSA, UL
  • Количество контактов
  • 30
  • Номинальная сила тока
  • 1.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 200.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Количество рядов (интрефейс)
  • Шаг монтажа
  • 2.54 mm
  • Шаг контактов
  • 2.54 mm
  • Длина разъема
  • 57.4 mm
  • Ширина разъема
  • 20.6 mm
  • Высота разъема
  • 18.0 mm
  • Тип монтажа
  • Метод сквозного отверстия
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Пайка
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Расположение разъема
  • Прямой угол
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 500
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
  • Запирающий рычаг
  • Клавиша
  • Yes
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
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 32 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 10.5 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 224 PCS
  • Цвет провода
  • Тест на воспламенение
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

3D модели, MCAD, Footprints, ECAD